Trenzado de puesta a tierra y unión CPI, acero inoxidable
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Trenzado de puesta a tierra y unión CPI, acero inoxidable
Los trenzados de puesta a tierra y unión CPI de acero inoxidable de alta calidad se pueden instalar en ambientes extremadamente corrosivos, como aplicaciones en alta mar y aplicaciones costeras. La gama completa de trenzados CPI es ideal para aplicaciones que usan tubería o tanques de acero inoxidable, como la industria de alimentos y bebidas, la industria de la construcción, transporte, la industria petrolera y química.
nVent ERIFLEX ofrece trenzados y terminales de acero inoxidable 316L, una de las opciones de acero inoxidable más resistentes del mercado. Nuestro proceso patentado de fabricación ha sido optimizado para brindar el mejor trenzado, empalmado, corte y troquelado.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- La resistencia superior a la abrasión, corrosión, químicos y rayos UV hace que los trenzados CPI sean ideales para las aplicaciones en exteriores
 - Genial para las uniones de expansión en las que el movimiento constante requiere de una solución flexible y duradera
 - Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado
 - Se instala fácil y rápidamente
 - Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento
 - No se oxida ni se decolora, así que la apariencia nunca se opacará ni cambiará
 - Excelente contacto eléctrico
 - No se necesitan terminales ni tornillos adicionales
 - Material no magnético
 - Lo recomiendan las directivas EMC/EMI
 - Funciona conforme a la categoría clase C5 (muy alto) según ISO® 12944-2
 - Cumple con EAC
 - Cumple con RoHS
 - Cumple con la norma ISO 6469-1 (Vehículos de carretera de propulsión - Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable), Sección 6.2.2, Vibraciones
 
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | 
| Detalles de la certificación | UL® 467 | 
Especificación de diseño
Folleto
Folleto
Informe de prueba
Certificaciones
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        CE, ERIFLEX CPI 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.