Trenzado redondo BJ con terminales empalmados
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Trenzado redondo BJ con terminales empalmados
Detalles
Recursos
Características
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Permite el doblez muy cerca del área de contacto
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Material | Cobre |
| Acabado | Estañado |
| Temperatura de funcionamiento | 105 °C Max |
| Temperatura de funcionamiento | 221 °F Max |
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.