Kit de módulo de CABS con neutro, UL
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Kit de módulo de CABS con neutro, UL
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes
- Brinda espaciamiento adecuado entre las barras colectoras en la misma fase para el enfriamiento
- Las clavijas se alinean con los orificios en los raíles de soporte para permitir el posicionamiento por incrementos
- Se ajusta a la barra colectora de cobre o de aluminio con bordes cuadrados, redondeados de 1 mm de radio o de radio completo
- Incluye ocho aislantes
- Se instala fácil y rápidamente
- Aislantes libres de halógenos
- El diseño compacto brinda resistencia y rigidez
- Diseño estandarizado y de calidad industrial
- Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Corriente nominal de aplicación típica | 400 - 4500 A | 
| Rigidez dieléctrica, UL | 1000;1500 | 
| Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F | 
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUR QEUY8.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UKCA, ERIFLEX CABS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.