Perfil de aluminio de CABS, UL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfil de aluminio de CABS, UL
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Para uso con kits de módulo de CABS, UL
- Disponible en varias longitudes para adaptarse a cajas de distintas anchuras y profundidades
- Orificios perforados en la fábrica para un ensamblaje rápido
- Los orificios con separaciones equitativas ofrecen un espaciamiento congruente y preciso
- Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles
- Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales
- Diseño estandarizado y de calidad industrial
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.