nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Cures quickly, allowing early removal of bracing systems
- Nonmetalic grout will not rust or stain structures
- Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications
- For use in pump or gravity fill applications
Especificaciones
| Diseñado para cumplir | ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 60;ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 75;ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 80;ACI 318 tipo 1-ASTM A706 grado 60;ACI 318 tipo 1-ASTM A706 grado 80;ACI 318 tipo 2-ASTM A615 grado 60;ACI 318 tipo 2-ASTM A615 grado 75 |
| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
| LK5 | 145575 | 16 mm | #5 | 15M | 24 |
| LK6 | 145580 | 20 mm | #6 | 20M | 25 |
| LK7 | 145585 | 22 mm | #7 | - | 26 |
| LK8 | 145590 | 25 mm | #8 | 25M | 21 |
| LK9 | 145595 | 28 mm | #9 | 30M | 17 |
| LK10 | 145600 | 32 mm | #10 | - | 13.5 |
| LK11 | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 11.5 |
| LK40 | 145610 | 40 mm | - | - | 7 |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 7 |
| LKT50 | 145615 | 50 mm | - | - | 4 |
| LKT18 | 145620 | 57 mm | #18 | 55M | 4.5 |
Caso práctico
Ficha técnica
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129-SP
Spanish
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.