nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
Detalles
Recursos
Características
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero |
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required |
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 |
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 |
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 |
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 |
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 |
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 |
Caso práctico
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.