Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete con desconectador y abrazaderas para montaje en pared, tipo 4X
Para aplicaciones de desconexión en las que se prefiere una puerta con abrazaderas, este gabinete cuenta con abrazaderas en tres lados para evitar que entren líquidos y contaminantes y un recorte preferido que acepta interruptores de desconexión e interruptores automáticos de las marca principales.
Cada gabinete de seccionador con abrazaderas, Tipo 4X, se suministra con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujeto a la puerta, instrucciones para ubicar e instalar interruptores de seccionador, disyuntores y mecanismos de operación.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Soportes de montaje externos
- Brida externa alrededor de todos los lados de la abertura del gabinete
- Abrazaderas de puerta de acero inoxidable en tres lados de la puerta
- La puerta se retira tirando del pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Orificios provistos en el cuerpo del gabinete para montar la palanca de operación de desconexión y el mecanismo de operación
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta; perno para puesta a tierra en el chasis
- Soporte de interbloqueo de puerta ajustable fijado a la puerta
- All exterior hardware on Type 316L enclosures matches the enclosure material
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.