Automatización del taller de paneles
Maximice la eficiencia con las soluciones de automatización de taller de panel
En la fabricación moderna, la precisión, la velocidad y la flexibilidad son esenciales para el éxito. Las soluciones de automatización de taller de panel ayudan a los fabricantes a optimizar la producción, reducir los tiempos de entrega y eliminar las ineficiencias, todo esto a la vez que mejoran la precisión y la rentabilidad.
- El software Design to Manufacturing (DTM) simplifica el diseño eléctrico, ya que integra una biblioteca centralizada de piezas para optimizar los flujos de trabajo y reducir los errores. Los ingenieros pueden acelerar los ciclos de producción, lo que garantiza transiciones perfectas desde el concepto hasta el montaje final.
- El sistema de modificación de gabinetes ModCenter automatiza el proceso de taladrar, roscar y fresar, lo que reduce el tiempo de mano de obra y mejora la consistencia. Al modificar los gabinetesalmacenados o de envío rápido según su cronograma, los fabricantes obtienen un mayor control sobre los plazos de entrega, lo que mantiene los proyectos sin demoras.
- Para un corte preciso del riel DIN y el conducto de cables, la máquina de corte NC-CUT elimina los errores de medición manual y minimiza el desperdicio de materiales. El procesamiento automatizado mejora la eficiencia, lo que garantiza cortes de precisión para cada proyecto.
- Los asistentes de procesamiento de cables revolucionan la automatización del cableado, manejando tareas como el corte, el desprendimiento, el engarce y la etiquetación con una velocidad inigualable. Al reducir el tiempo de procesamiento hasta en un 60 %, los fabricantes pueden acelerar la producción del panel sin comprometer la calidad.
- Con soluciones avanzadas de automatización de taller de panel, las empresas mejoran la eficiencia operativa, reducen los costos y aumentan la productividad con la automatización. Ya sea que se optimicen las modificaciones del gabinete, el procesamiento de cables o el corte de materiales, la automatización ofrece velocidad, precisión y escalabilidad, lo que ayuda a los fabricantes a satisfacer las crecientes demandas sin esfuerzo.
Explore la Virtual Panel Shop World
Adéntrese en el futuro de la automatización de la tienda de paneles con Virtual Panel Shop World, un lugar dinámico donde puede descubrir soluciones de automatización de vanguardia en acción. Explore cómo las herramientas avanzadas agilizan los procesos, mejoran la eficiencia y reducen los tiempos de entrega. Experimente de primera mano el impacto de la automatización en la productividad y precisión.
Haga clic en la imagen a continuación y después en cada una de las áreas para conocer más acerca de las soluciones de automatización de la tienda de paneles de nVent HOFFMAN.
PRODUCTOS
Software Design to Manufacturing

El software Design to Manufacturing ofrece automatización del diseño para ayudar a los ingenieros eléctricos a simplificar los procesos y, en última instancia, a aumentar la productividad general. Gracias a una biblioteca central de piezas inteligente y fácil de usar, los diseñadores ahora pueden trabajar eficientemente en un proyecto mientras el software comprueba automáticamente que los datos estén siempre actualizados, lo que facilita el proceso de diseño y planificación.
Equipo de modificación

El ModCenter de nVent HOFFMAN optimiza el mecanizado de gabinetes con troquelados, orificios perforados y orificios roscados para aumentar su productividad. El sistema de fijación del ModCenter permite la colocación de uno o varios gabinetes, paneles y placas de montaje en varios tipos de materiales. El ModCenter está disponible en cuatro versiones dependiendo del tamaño de las superficies mecanizables.
Corte de cable y riel DIN

La máquina semiautomática NC-CUT optimiza el corte de conductos de cableado y rieles DIN para aumentar la productividad de la mano de obra y minimizar los desechos de corte. El software de la máquina importa el diseño de panel ya creado, genera una lista de corte simplificada y guía al operador a través del proceso completo. Un tope motorizado elimina la medición manual y evita posibles errores humanos.
Wire Cutting & Labeling
The Personal Wire Assistants (PWA) products fully automate cutting to length, stripping and crimping of wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. A printer is available as an option to automatically print wire labels to ensure a fast and reliable panel wiring. The machine has an automated wire feeding with 8 spools for different wires.
RECURSOS
Ofertas de productos adicionales
Contact Us
Connect with our experts for a solution to meet your needs.