Kits de barra de tierra vertical
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kits de barra de tierra vertical
El kit de barra de tierra vertical se monta verticalmente en un rack, lo que proporciona un lugar conveniente para las conexiones a tierra de los equipos. Está hecho de aleación de cobre 110 electrolítico de paso duro. El kit incluye una barra de tierra con una zapata de compresión para cable n.° 2, hardware de conexión y hardware de montaje.
Estos componentes cumplen con los requisitos de unión y conexión a tierra del rack de marco abierto y el gabinete para aplicaciones de salas de telecomunicaciones y centros de datos.
Detalles
Recursos
Características
- Componentes especialmente diseñados para facilitar de forma eficiente conexiones confiables.
- Permite que el sistema cumpla los requisitos de conexión a tierra del fabricante del equipo.
- Los componentes se adaptan a racks de marco abierto con clasificación EIA 310-D.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.