Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

O-ICON32-FFC_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cubierta delantera superior con corte para HMI inclinada ProLine

La cubierta con recorte HMI está asegurada a la abertura frontal del gabinete HMI de frente delantero inclinado ProLine con tornillos de cubierta seminivelados a lo largo de los bordes de la cubierta superior e inferior. Use el estante montado en marco ProLine o las placas y rejillas de montaje ProLine para soportar la interfaz hombre-máquina. La junta de espuma preinstalada sin uniones asegura un sello hermético al polvo e impermeable. Se ajusta a los gabinetes de HMI de frente inclinado ProLine de 500 A x 600 mm y 500 A x 600 mm.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.