Ultrx WiFi, tipo 4X


Ultrx WiFi, tipo 4X
Ideal para ubicaciones como túneles, bóvedas de piso, marinas, paredes exteriores o techos, el gabinete de WiFi de fibra de vidrio Ultrx liviano no obstaculiza las señales de WiFi o WLAN y tiene ángulos de rack opcionales que se pueden agregar para admitir equipos de montaje en rack de 19 pulg.
Estándares del sector
Clasificación de inflamabilidad de la ventana según UL 508
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability rating per UL 508
Window flammability rating per UL 508
Archivo CSA N.º LR42186: Tipo 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Cabinets with solid doors are plenum rated.
Detalles
Recursos
Características
- La fibra de vidrio se perfora, taladra y lima fácilmente
- La junta de espuma sin unión instalada asegura un sello hermético al polvo y el agua.
- El gabinete puede girarse 180 grados para bisagras izquierdas y derechas
- Los blindajes antigoteo moldeados son estándar con cada gabinete
- La puerta se abre 180 grados
- Bisagras separables reemplazables
- Manija con sistema de cierre estándar
- Relieves DIN moldeados
- Los salientes moldeados en la puerta proporcionan previsiones de montaje adicionales
- Los rieles de montaje integrados proporcionan un ajuste infinito del panel de adelante y hacia atrás
- El bolsillo para datos opcional es termoplástico de alto impacto
- Gabinete y puerta de poliéster de fibra de vidrio moldeado que resiste los productos químicos y el cambio de temperaturas.
- La ventana de policarbonato resistente a impactos está permanentemente adherida en su sitio
- Con cada gabinete se incluyen soportes de montaje de fibra de vidrio y tornillos de fijación de acero inoxidable
- Incluye un panel de triplay de 3/4 pulgadas para montar el equipo.
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio |
Color | Gris claro |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave mate |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.