Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramientas (a presión) proporcionan una instalación sin herramientas y garantizan un flujo de aire adecuado al equipo. Están hechos de plástico térmico aprobado por UL y se pueden usar con ángulos de montaje en rack espaciados universales EIA con rosca o cuadrados.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los paneles ciegos sin herramientas (a presión) proporcionan una instalación sin herramientas y garantizan un flujo de aire adecuado al equipo.
 - Están hechos de plástico térmico aprobado por UL y se pueden usar con ángulos de montaje en rack espaciados universales EIA roscados o cuadrados.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.