Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22GAGV__LIWWGV_Telescope1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 1 Galvanized wireway, F1010GAGV, F1212GAGV, F22GAGV, F44GAGV, F66GAGV, F88GAGV, Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Accesorio telescópico galvanizado

El adaptador telescópico galvanizado permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables de 1.00 pulg. (25 mm) a 12.00 pulg. (305 mm). No se requiere corte ni soldadura.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.