Accesorio telescópico galvanizado


Accesorio telescópico galvanizado
El adaptador telescópico galvanizado permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables de 1.00 pulg. (25 mm) a 12.00 pulg. (305 mm). No se requiere corte ni soldadura.
Detalles
Recursos
Características
- El adaptador telescópico galvanizado permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables desde 1.00 pulg. (25 mm) hasta 12.00 pulg. (305 mm)
- No se requiere corte ni soldadura.
Especificaciones
Acabado | Galvanizado |
Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.