T-Series de gran capacidad al aire libre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series de gran capacidad al aire libre
Los aires acondicionados de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso en las cargas de calor pico. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.
Estándares del sector
Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Compatible con Telcordia GR-487
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detalles
Recursos
Características
- Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad
- El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento
- Refrigerante R-407C.
- Modelos para entrada de energía de 230 y 460 VAC
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 F/-40 C a 131 F/55 C.
- Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad
- Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento
- Cubierta de chapa galvanizada pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores
- Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos
- Bridas Easy-mount para una instalación sencilla
- Cada unidad probada funcionalmente antes del envío
- Los modelos estándar de aire acondicionado para exteriores incluyen telcordia GR-487 capaz, termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador de compresor, control de presión de cabeza y calentador de caja
- Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.