Montaje en pared, de acero inoxidable, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X


Montaje en pared, de acero inoxidable, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X
Para su uso en entornos corrosivos interiores y exteriores que requieren un sello hermético, la junta de espuma, de una sola pieza para gabinete y las abrazaderas atornilladas proporcionan un sellado seguro contra contaminantes.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
- Conjunto de abrazadera de puerta de acero inoxidable
- Cerrojo y grapa para candado
- La puerta se retira tirando del pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
Especificaciones
Acabado | Cepillado #4 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.