Paneles laterales, SPM-NC


Paneles laterales, SPM-NC
These side panels will ensure that the ingress protection is maintained, which means that the electrical components will operate without any disturbances and protect personnel from injuries.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- 0
- Provides ingress protection for enclosure configurations
- Ensures that the installed electrical components are safe
- Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 in combination with MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combination with MCS-HP
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.