Canaleta con cubierta atornillable para cableado, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Canaleta con cubierta atornillable para cableado, tipo 12
La tapa atornillada para acceso de cableado Tipo 12 se usa para proteger la distribución de cables y de cableado, las uniones y las terminaciones en diversas aplicaciones húmedas o sucias.
Estándares del sector
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, archivo n.º 42184: Tipo 12
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
Características
- Extremos y uniones con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni chiqueadores
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Junta y adhesivo resistentes al aceite
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.