Consola de escritorio serie PROLINE Gold, bahía sencilla, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Consola de escritorio serie PROLINE Gold, bahía sencilla, tipo 12
La consola de escritorio ProLine Gold Series proporciona una superficie ideal para montar controles IHM como teclados, interruptores, luces o diales, y está diseñada ergonómicamente para que los operadores puedan sentarse o pararse mientras trabajan. La consola también proporciona un gran espacio para montar componentes y controles internos y se puede configurar en un arco usando el accesorio de cuña.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 12; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12
IEC 60529, IP55, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Parte superior inclinada de 25º
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- El soporte de la puerta superior permite la operación con una sola mano.
- Manija de puerta superior incorporada
- Los cerrojos de un cuarto de vuelta mantienen la puerta superior cerrada de forma segura.
- Sistema de cierre ProLine y manijas giratorias con llave en las puertas delanteras y en las puertas traseras de los gabinetes de acceso doble.
- Los rieles internos en los gabinetes de acceso doble facilitan el montaje de los componentes internos de ProLine.
- El acceso completo proporciona el máximo espacio de montaje y un fácil acceso a los componentes interiores.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.