Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquetes industriales ProLine G2, tipo 3R
Los paquetes industriales ProLine G2 son soluciones de gabinetes completas y listas para usar, por lo que no es necesario adquirir cada componente por separado. Para mayor comodidad, un solo número de pieza incluye un marco, una puerta sólida simple o doble superpuesta, manija con candado, parte superior sólida, cubierta trasera sólida, subpanel de montaje completo, base de placa de montaje y argollas de elevación. Para adaptarse a las aplicaciones de unión, las cubiertas laterales y los kits de herrajes de cubierta lateral deben pedirse por separado. Para evitar la oxidación en entornos 3R, todo el herraje se cambió a acero inoxidable o recibió un revestimiento adicional.
Estándares del sector
UL 508A Listed 508; Type 3R, 12; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
CSA File Number 42186; Type 3R, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- Marco de acero laminado calibre 12 (2.5 mm), con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga
- En consonancia con los sujetadores/soportes de paquetes industriales Tipo 12, el material se actualizó para limitar la oxidación.
- Las puertas tienen un sistema de cierre Smooth Glide para un sello sólido con una fuerza de cierre baja.
- Base para placa de montaje Duro-Stand galvanizada
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- La junta de poliuretano sin uniones proporciona un sello hermético al polvo y el agua, contra la humedad y los contaminantes.
- Sistema de barra de puerta y dos pernos de tierra
- La puerta primaria/única incluye un sistema de cierre de rodillos de 3 puntos con cerrojo temporizado
- Los gabinetes de 2 puertas incluyen puertas dobles sobrepuestas y cerrojos con un frente abierto de ancho completo; cerrojos de puerta secundaria con dos palancas.
- Bisagra reversible en puertas sencillas (bisagra izquierda predeterminada) y en puertas dobles sobrepuestas (puerta principal de puerta derecha predeterminada)
- Manija giratoria empotrada con candado estándar; otras opciones disponibles
- El subpanel de montaje incluye bloques de montaje EZ-Load, que admite cinco opciones de carga: frontal vertical, lateral vertical, posterior vertical, frontal horizontal (marco sobre subpanel), parte posterior horizontal (descenso del subpanel hasta el marco).
- El subpanel está bien sujeto a la parte superior e inferior del marco; los gabinetes más angostos de 1200 mm usan 4 conjuntos de EZ-Load Glide Blocks, mientras que los gabinetes de 1200 mm de ancho o más usan 8 kits de bloques de deslizamiento para un subpanel bien asegurado.
- El subpanel es ajustable en profundidad; es posible una configuración de subpanel seguido, comprando un segundo subpanel (vendido por separado).
- Subpanel galvanizado de altura completa suministrado de serie; subpanel pintado de blanco disponible (se vende por separado)
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.