Gabinetes de entrada de cables ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinetes de entrada de cables ProLine G2
El gabinete de entrada de cables es un gabinete estrecho de altura completa unido al lateral de un marco de gabinete modular para la gestión de cableado. La abertura lateral de altura completa se puede cubrir con una puerta sólida o una cubierta lateral. Hay placas de cierre disponibles para sellar la parte superior e inferior del gabinete de entrada de cables.
Detalles
Recursos
Características
- Acero dulce calibre 14 (1.75 mm)
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Junta de espuma en el lugar y accesorios opcionales para mantener la integridad ambiental
- Parte superior e inferior del gabinete abiertas; las placas de cierre se venden por separado.
- La apertura frontal del gabinete se puede cerrar con una puerta sólida o con una cubierta.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.