Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
Bloquea los espacios entre los racks para contener aire frío y evitar la recirculación del aire de escape.
Detalles
Recursos
Características
- Se fija magnéticamente entre dos racks u otra superficie metálica.
- Se ajusta para rellenar el espacio entre los racks, de 10 a 60 pulgadas (250 mm a mm1500).
- Se puede quitar y volver a aplicar fácilmente a medida que cambien las necesidades de su sala de ordenadores.
- El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.