Perfiles de 19 pulgadas, AVP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles de 19 pulgadas, AVP
el equipo de 19" se puede montar fácilmente en recintos montados en la pared, ya sea en la fábrica o en el campo, cuando se utilizan estos perfiles.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Solo para cerramientos de 600 mm de ancho. Profundidad ajustable con el uso del accesorio AMG. Profundidad utilizable entre perfiles de 19" y puerta externa: 56 mm. Montado en los agujeros de bisagra ubicados en el bastidor delantero del recinto. Para los recintos de acero inoxidable, se requiere mecanizado.
- Material: 2 mm de acero galvanizado.
- Cantidad del paquete: 1 par con accesorios de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 2mm |
| Espesor | 14ga |
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.