Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A72P48F1 Panels For Free Stand Type 4 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paneles para soporte independiente con canal de montaje, dos puertas

Panel para gabinetes independientes de dos puertas de acceso simple y doble con canal de montaje. Los paneles se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales de montaje horizontal (consulte las limitaciones en las secciones B-B). Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior del gabinete. Se requiere algo de montaje. El soporte central se proporciona con cada panel de longitud completa o media para gabinetes de dos puertas. El soporte central se fija a los canales de montaje superior e inferior y se puede colocar de delante hacia atrás en el gabinete. El soporte central se puede sustituir por soportes de panel de alta resistencia para paneles de soporte cuando se instalan equipos pesados.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.