Kit de herrajes MaxRack
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de herrajes MaxRack
El kit consta de (20) tornillos de punta piloto de 12-24 x 0.625; (16) pernos de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 0.88; (16) arandelas de conexión a tierra M10; (16) tuercas de brida de 3/8; y (1) tornillo de cabeza plana Mx12.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El kit consta de (20) tornillos de punta piloto de 12-24 x 0.625; (16) pernos de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 0.88; (16) arandelas de conexión a tierra M10; (16) tuercas de brida de 3/8; y (1) tornillo de cabeza plana Mx12.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.