Gabinetes de uso general con cerrojo, tipo 1
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinetes de uso general con cerrojo, tipo 1
Los gabinetes utilitarios con cierre Tipo 1 están disponibles en modelos de gancho de llave y estantería para proteger fusibles y otros componentes, y pueden equiparse con un candado de combinación para aplicaciones que requieran seguridad.
Estándares del sector
UL 50, 50E Listed; Type 1; File Number E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File Number E27567
NEMA/EEMAC Tipo 1
IEC 60529, IP30
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Puerta desmontable con bisagra reversible; la puerta puede oscilar desde el lado izquierdo o derecho y puede cambiarse sin herramientas.
 - Los modelos de gancho y estante de este gabinete protegen fusibles y otros componentes y se pueden equipar con un candado de combinación para aplicaciones que requieran seguridad.
 - MODELOS DE ESTANTE A242412UC, A302412UC, A363012UC: Los gabinetes de estantería ofrecen un nivel de seguridad para el almacenamiento de equipos, fusibles y otros componentes.
 - Dos estantes incluidos con modelos de estante se ajustan fácilmente sin herramientas colocando lengüetas en ranuras ubicadas en los laterales del gabinete.
 - MODELO DE GANCHO DE LLAVE:A12122UC Usar como gabinete para llaves o para colgar objetos que requieran un nivel de seguridad.
 - El modelo de gancho de llave tiene ganchos integrales ensamblados en la puerta y la parte posterior del gabinete.
 - Cuatro orificios de cerradura en la parte posterior del gabinete
 - La puerta tiene un sistema de cierre de llave de cuarto de vuelta; dos llaves incluidas.
 - El candado de combinación está disponible como accesorio y es intercambiable con la abertura estándar y la leva del cerrojo.
 - Bisagra retráctil
 - Sin juntas
 
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 | 
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.