Gabinete InLine tipo 4
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Gabinete InLine tipo 4
El estilo estético, con un atractivo y duradero acabado gris claro, hace que los gabinetes InLine sean una excelente opción cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes InLine tienen una brida de cuerpo formada hacia afuera para evitar que los contaminantes ingresen al gabinete y están disponibles en tres versiones: puerta con ventana, puerta sólida con bisagras y tapa solida con tornillos.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipos 3, 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12
NEMA/EEMAC Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Dimensiones en unidades métricas
 - Acero calibre 16
 - Costuras de soldadura continuas y pulidas
 - La brida formada externa del chasis canaliza los líquidos
 - Apertura de chasis de perímetro grande
 - Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
 - Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
 - Perno de puesta a tierra en el chasis
 - Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta
 - El kit de herrajes incluye tornillos de montaje en panel, herrajes de puesta a tierra y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
 - Instrucciones de instalación
 
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.