Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Manijas

Las manijas de material compuesto con inserto con recubrimiento de zinc pueden reemplazar el inserto estándar de doble paleta de 3 mm y cuarto de vuelta en los gabinetes de montaje en pared Fusion G7.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.