Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22GTGV__LIWWGV_TFit, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 1 Galvanized wireway, Galvanized 90-Degree Flush Tee, F22GTGV, F44GTGV, F66GTGV, F88GTGV, F1010GTGV, F1212GTGV Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

T empotrada de 90 grados para tendido de cables, galvanizada

Las T galvanizadas de 90 grados se usan para el montaje empotrado contra una superficie vertical u horizontal. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.