Accesorio pasacables flexible, de fibra de vidrio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Accesorio pasacables flexible, de fibra de vidrio
Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones. Se utiliza cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan 90 grados). Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un ducto para cables. Fuelle de hipalón con bridas de acero. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Detalles
Recursos
Características
- Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones.
- Se utilizan cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan los 90 grados).
- Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un recorrido del ducto.
- Fuelle de Hypalon con bridas de acero
- Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.
Especificaciones
| Material | Hypalon Rubber Bellow |
| Acabado | Texturizado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.