Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Desconectador de fibra de vidrio, tipo 4X
Para una protección de los sistemas de desconexión, efectiva y económica, en los entornos corrosivos más severos, estos gabinetes brindan un cierre seguro de la puerta, mediante el uso de un sistema de cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable, tipo 304. Cada gabinete Disconnect de fibra de vidrio, tipo 4X se suministra con un soporte fijado a la puerta para sujetar el cerrojo de la puerta de desconexión (interbloqueo) e instrucciones para instalar la manija de desconexión (no se incluye la manija).
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- El material reforzado con fibra de vidrio tiene excelentes cualidades de resistencia química, a la temperatura y exhibe propiedades físicas excepcionales
 - Las costuras están selladas; sin agujeros ni troquelados
 - La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
 - El material de fibra de vidrio se perfora, lima o aserrada fácilmente
 - Las bisagras son de poliéster reforzado con fibra de vidrio
 - Las puertas son aseguradas con cerrojos de un cuarto de vuelta de acero inoxidable, tipo 304
 - Portadocumentos termoplástico de alto impacto
 - Pernos de collarín de acero con tapajuntas de cobre para montar paneles opcionales y kits de bloque de terminales
 - Orificios provistos en el cuerpo del gabinete para montar la palanca de operación de desconexión y el mecanismo de operación; no se incluye la manija de operación de desconexión
 - Provisión interna para puesta a tierra para cerrojos de cuarto de vuelta
 
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio | 
| Color | Gris claro | 
| Código de color | RAL 7035 | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.