Kit de reemplazo de juntas de silicona para gabinetes Extreme
Kit de reemplazo de juntas de silicona para gabinetes Extreme
Esta es una junta de repuesto para gabinetes para ambientes extremos del boletín WXD. La junta es fácil de desmontar y reemplazar si se daña. Silicone material is great for most industrial and outdoor applications with a temperature range of -50 to 120C (-58 to 248F)
Estándares del sector
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997
NEMA/EEMAC tipo 12, 13, 3R, 4, 4X
ISO 20653, IP69k
IEC 60529, IP66, IP69
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- La junta es fácil de desmontar y reemplazar si se daña
- Para la mayoría de las aplicaciones industriales y exteriores
- Temperature range of -60 to 250C (-76 to 482F)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.