Extra-Large 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures with Panels, Type 12


Extra-Large 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures with Panels, Type 12
Los gabinetes extragrandes, para botones, con paneles, están diseñados para botones e interruptores de 30,5 mm y 22,5 mm, con una distancia de 2,50 pulgadas (64 mm) de centro a centro de los orificios para botones.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
Archivo CSA N.° 42186: Tipo 12
CSA File Number 42186: Type 12
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Bisagra continua
- Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
- Junta resistente al aceite
- Incluye un panel removible calibre 14, sostenido por tuercas de soldado.
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- External wall-mounting brackets
- Perforaciones de 30.5-mm o 22.5-mm
Especificaciones
Código de color | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.