Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Mild Steel > Junction Boxes > Pushbutton Enclosures; E1PBX4; E2PBX4; E3PBX4; E4PBX4; E1PBXM4; E2PBXM4; E3PBXM4; E4PBXM4 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinetes extraprofundos para botones, tipo 4

Gabinetes con extra profundidad para botones de control, diseñados para alojar botones de control e interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm, incluyen tornillos fabricados con acero inoxidable y un empaque de alto desempeño hecho de poliuretano que cumple con la certificación tipo 4 de protección ambiental. La profundidad añadida permite acomodar bloques de botones adicionales.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.