Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ARAK30_L-StyleRackMntAngleKit; ARAK30; RACK ANGLE; L-STYLE; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Rack Mounting Angle L Style for 24-inch wide Wall-Mount, fits A=30.00, Acero

N.º de catálogo: ARAK30

Los ángulos de montaje en rack están diseñados para tamaños estándar de 24 pulg. (610 mm) de ancho, una puerta, gabinetes Tipo 4 y 12 de montaje en pared. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) en rack. Para instalar, taladre pequeños orificios a los lados del gabinete y atornille los ángulos en su lugar.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.