Ángulo de montaje en rack estilo L para montaje en pared de 24 in de ancho
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulo de montaje en rack estilo L para montaje en pared de 24 in de ancho
Los ángulos de montaje en rack están diseñados para tamaños estándar de 24 pulg. (610 mm) de ancho, una puerta, gabinetes Tipo 4 y 12 de montaje en pared. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) en rack. Para instalar, taladre pequeños orificios a los lados del gabinete y atornille los ángulos en su lugar.
Detalles
Recursos
Características
- Los ángulos de montaje del rack tienen orificios de montaje con rosca n.° 10-32, espaciada según la norma EIA 310-D.
- Se suministran todo el hardware y las instrucciones de montaje.
- Se proporcionan tornillos externos y arandelas de sellado de acero inoxidable para mantener la clasificación de los estándares originales del gabinete después de la instalación.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.