Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta


Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta
La pantalla LCD de montaje en puerta para regleta es elegante, inteligente y monitorea externamente los indicadores de la regleta dentro del gabinete sin tener que abrir la puerta para revisarlos. Fácil instalación de montaje magnético que no requiere cortes en la puerta del gabinete. La pantalla táctil puede instalarse horizontal o verticalmente y tiene conectividad ‘conectar y usar’.
Detalles
Recursos
Características
- Ahorra tiempo al permitir el monitoreo de los indicadores de la regleta desde afuera del gabinete.
- Evita el ingreso en el gabinete para monitorear los indicadores de la regleta.
- Fácil instalación de montaje magnético
- No requiere cortes en la puerta del gabinete
- Incluye kit de tornillos de montaje opcional
- Puede orientarse horizontal o verticalmente
- Conectividad “conectar y usar”
- Pantalla táctil resistiva
- Diseño inteligente y elegante
- Con los sensores correspondientes conectados a la regleta, monitorea voltaje, corriente, potencia, temperatura, humedad y flujo de aire.
- Pantalla de 4.3 pulgadas (109 mm)
- Resolución de pantalla de 480 x 272
- Conexión con cables RJ-11
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.