Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A20Sa2208Lppl Disconnect Enclosure With Handle Type 12 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete con desconectador de montaje en pared, tipo 12

Estos gabinetes de desconexión de uso general admiten interruptores y disyuntores de desconexión de las principales marcas, y están disponibles con o sin la manija de la puerta y los accesorios de la manija suministrados por nVent HOFFMAN.

Cada gabinete de desconexión con manija, Tipo 12, se suministra con postes de pivote de cerrojo y soporte de interbloqueo de cubierta sujetada a la puerta, barra de cierre de cubierta para puerta e instrucciones para instalar las desconexiones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.