Ángulos de estante del panel de conexiones de caja D
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Ángulos de estante del panel de conexiones de caja D
Los ángulos de rack de paneles de conexión caen 45 grados para proporcionar un acceso cómodo al equipo montado en paneles de conexión. Proporcionan una ubicación adicional de panel de conexión en gabinetes de 36 y 48 pulg. (914 y 1219 mm) de alto. Tenga en cuenta que las soluciones se venden como un par, incluido los herrajes de montaje y el manual de instrucciones.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los ángulos de rack de paneles de conexión caen 45 grados para proporcionar un acceso cómodo al equipo montado en paneles de conexión.
 - Proporcionan una ubicación adicional del panel de conexiones en gabinetes de 36 y 48 pulg. (914 y 1219mm) de alto
 - Tenga en cuenta que se venden como un par, e incluyen los herrajes necesarios de montaje y el manual de instrucciones.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.