Kit de candado D-Box
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de candado D-Box
El kit de candado D-Box permite que los gabinetes se cierren con candado, lo que proporciona seguridad adicional para proteger a los equipos del interior. Incluye una cerrojo y grapa instalables en campo. Se adapta a candados con un diámetro máximo de grillete de 5/16 pulg. (8 mm) y no requiere taladrado ni trazado. Tenga en cuenta que el kit incluye hardware de montaje.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El kit de candado D-Box permite que los gabinetes se cierren con candado, lo que proporciona seguridad adicional para proteger los equipos en el interior.
 - Incluye una pinza y cerrojo instalables en campo
 - Admite candados con un diámetro máximo de grillete de 5/16 pulg. (8 mm) y no requiere taladrado ni trazado
 - El kit incluye los herrajes de montaje.
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.