Junta de pared CS480
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Junta de pared CS480
CS480 Junta de pared con toma de corriente vertical y se fija a una pared o una superficie vertical. El brazo se puede rotar o girar 340º. Tapa para facilitar el cableado. Rodamientos libres de mantenimiento.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- La articulación puede girar 340 grados con tope de rotación
 - Par de torsión, preestablecido de fábrica
 - Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
 - No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
 - El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.