Acoplamiento en ángulo CS480
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Acoplamiento en ángulo CS480
CS480: El acoplamiento en ángulo se monta entre un tubo y el gabinete para brindar una opción de inclinación para el operador de la máquina. Acoplamiento de brida rígido con ángulo de inclinación de 15º para sujetar el gabinete.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- El gabinete está montado en un ángulo de inclinación de 15 grados.
 - Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
 - El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
 
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.