Paneles abatibles Concept
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles abatibles Concept
Los paneles están despejados de la parte delantera del gabinete para proporcionar acceso al equipo interno montado. For CSPB panels, maximum swing is 94 degrees. For CSP panels, maximum panel swing is 106 degrees. La distancia desde la superficie del panel hasta la puerta cuando está en la posición cerrada es de 1.71 pulg. (43 mm) para puertas macizas y de 1.45 pulg. (37 mm) para puertas de ventana. Kits include panel, brackets and hardware to mount to the front flange. Los paneles abatibles también pueden montarse en rieles ajustables de la parte delantera a la trasera. CSPB panels require adapter CSPBADB and front-to-back adjustable rails for front-to-back adjustment.
Detalles
Recursos
Características
- Paneles CSPB; abatimiento máximo de 94 grados
- Paneles CSP; abatimiento máximo del panel de 106 grados
- Distancia desde la superficie del panel hasta la puerta cuando está en la posición cerrada 1.71 pulg. (43 mm) para puertas macizas y 1.45 pulg. (37 mm) para puertas de ventana
- Los kits incluyen panel, soportes y herrajes para montar en la brida delantera.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.