Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ConceptHDSSDiscwhandle Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Desconectador Concept con cerrojos de cuarto de vuelta, tipo 4X

Para usar en aplicaciones de desconexión que requieren controles más grandes, los gabinetes de desconexión Concept cuentan con dos pestillos adicionales de cuarto de vuelta y un dispositivo de alineación de puerta para un cierre seguro y de seguridad.

Cada gabinete de desconexión Concept con cerrojos de cuarto de vuelta está equipado con un soporte de interbloqueo de puerta ajustable sujetado a la puerta, sistema de cierre (de 2 o 3 puntos) instalado en la puerta, instrucciones para ubicar e instalar la desconexión, kit de hardware que consiste en la manija de la puerta para candado, tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra y arandelas de sellado para los orificios de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA / EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.