Placa adaptadora de ángulo de la serie Compact 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa adaptadora de ángulo de la serie Compact 4
La placa adaptadora de ángulo Compact Series 4 proporciona conexión entre el gabinete y el acoplamiento de brida, lo que permite la inclinación a un ángulo fijo de 15 o 30 grados.
Detalles
Recursos
Características
- Incluye herrajes y junta de instalación
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.