Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ProAir_HtExchgr_Group_co_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

ClimaGuard aire a aire para interiores

Los intercambiadores de calor ClimaGuard para interiores de nVent Hoffman ofrecen un enfriamiento confiable de circuito cerrado, además de un sello contra temperaturas extremas, suciedad, polvo, elementos corrosivos y agua de lavado sanitario. Este robusto intercambiador de calor permite una transferencia térmica eficiente a la vez que garantiza la máxima protección contra fugas. Con los intercambiadores de calor ClimaGuard para interiores que proporcionan un sello hermético contra la infiltración de aire y agua, las unidades pueden montarse simplemente en la superficie en un gabinete sin pérdida de integridad del gabinete.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Reconocimiento UR/cUR

UR/cUR Recognized

Tipo 12 en los modelos XR20 y XR29-08

Type 3R on XR29-18 and larger models when surface mounted vertically on an enclosure

CE

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.