Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

LST12_RunwayOverheadStackKit;  LST12; Plated; Zinc; Runway; Stack Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Guía de cables elevada, Kit de apilamiento 12 pulg

El kit de estiba de guía de cables de 12 pulg. permite estibar cualquier ancho de las trayectorias de escalerilla de 12 pulgadas (305 mm) una encima de la otra. Cada kit contiene dos soportes de estiba completos con todos los herrajes necesarios. Utilice un kit al menos cada 5 pies (1.5 m). Los sujetadores incluidos están hechos de acero chapado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.