Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal
Los kits de barra de tierra horizontal se montan horizontalmente en un rack, lo que proporciona un lugar conveniente para unir las conexiones a tierra del equipo. Los kits incluyen una barra de tierra con herrajes de montaje; ocho tornillos de máquina N.º 6 a 32 x 14 y ocho terminales de anillo N.º 6.
Estos componentes cumplen con los requisitos de unión y conexión a tierra del rack de marco abierto y el gabinete para aplicaciones de salas de telecomunicaciones y centros de datos.
Detalles
Recursos
Características
- Componentes especialmente diseñados para facilitar de forma eficiente conexiones confiables.
- Permite que el sistema cumpla los requisitos de conexión a tierra del fabricante del equipo.
- Los componentes se adaptan a racks de marco abierto con clasificación EIA 310-D.
- Fabricado con aleación electrolítica de cobre de paso fuerte de 110.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.