Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de seguridad de carga estática 5:01
Acabado Electrogalvanizado
De conformidad con SMACNA HVAC-DCS
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Espesor (T) 1/2"
Anchura (W) 3/4"
Altura (H) 2.15"
Espesor (T) 12.5 mm
Anchura (W) 19 mm
Altura (H) 55 mm
Ángulo (a) 90 ° Max

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY soluciones para fijación en hormigón

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar