Soporte para caja rígido telescópico


Soporte para caja rígido telescópico
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Alberga una caja de hasta 6 bastidores en un espaciamiento de poste de 406 mm o hasta 10 bastidores en un espacio de poste de 610 mm
- Soporta cuatro cajas eléctricas en un espaciamiento de poste de 610 mm
- El diseño abierto permite colocar la caja en varias posiciones
- Fácil de ajustar una vez instalada la caja eléctrica
- Para uso con cajas cuadradas de 102 mm (4 in) y de 119 cm (4-11/16 in) y bastidores
- Diseño exclusivo de una pieza y desmontable
Especificaciones
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.